Destaco Logo

604 - 604 - Serrage a poussoir

Visiter les games produits:

Série 602/604/624

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)4.27
  • Poids (lb)0.44
  • Application du produitCLAMPING
  • Marché préféréNA/SA

Détails techniques

  • course piston (in)1.5
  • Effort de maintien (lbf)300
  • Hauteur piston (in)0.44
  • Fourni?Non
  • Goupille (recommandé)606104

Informations sur le produit

  • Accessoires207203|604106|207203|606104|604106
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier
Related Products [FR]