Destaco Logo

608-M - 603/608 - Serrage droit

Visiter les games produits:

Série 603/608

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)102.62
  • Largeur (mm)57.15
  • Longueur (mm)152.40
  • Poids (kg)0.57
  • Application du produitCLAMPING
  • Marché préféréNA/SA

Détails techniques

  • course piston (mm)41.4
  • Effort de maintien maximum (N)3780
  • Hauteur piston (mm)31.8
  • Fourni?Non
  • Goupille (recommandé)210203
  • Imperial or Metric ProductMétrique
  • PlungerRound
  • Poussée piston3/8-16

Informations sur le produit

  • Accessoires210203-M
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier
  • Style de base de montageFlange
  • Type de produitStandard
Related Products [FR]