Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)122.94
- Largeur (mm)82.55
- Longueur (mm)283.46
- Poids (kg)2.58
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- course piston (mm)76.2
- Effort de maintien maximum (N)71000.0
- Hauteur piston (mm)57.2
- Fourni?Non
- Goupille (recommandé)250203
- Imperial or Metric ProductImpérial
- PlungerRound
- Poussée piston5/8-11
Informations sur le produit
- Accessoires250203|250203
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier
- poignéeHorizontal
- Style de base de montageFlange
- Type de produitStandard
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir