Destaco Logo

202-B - Vertikalspanner, Basis gerade, massiver Spannarm

Serie ansehen:

Serie 202

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.15
  • Höhe (mm)120.65
  • Länge (mm)52.83
  • Weite (mm)39.88
  • Anwendung - LebensmittelindustrieGut
  • Anwendung - LehrenbauSehr gut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungNicht geeignet
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenBedingt
  • Bediener UmgebungNormal

Technische Daten

  • Höhe unter Spannarm (mm)29.2
  • Maximale Haltekraft (N)890
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungGerade
  • Beinhaltet Werkstück VariationenNein
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffVertikal
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenVertikal-Kniehebelspanner
  • Spannarmausführungmassiver Spannarmer Spannarm
  • Spindelzubehör202208-M
  • Standard-MaterialStahl
Ähnliche Produkte