Destaco Logo

202-U-Y - Handspanner, vertikal, Kniehebel, Version 202-U mit gelbem Handgriff

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.16
  • Höhe (mm)109.47
  • Länge (mm)69.34
  • Weite (mm)39.88
  • Anwendung - LebensmittelindustrieGut
  • Anwendung - LehrenbauSehr gut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungNicht geeignet
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenBedingt
  • Bediener UmgebungNormal

Technische Daten

  • Höhe unter Spannarm (mm)23.4
  • Maximale Haltekraft (N)890.0
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • Beinhaltet Werkstück VariationenNein
  • GrifffarbeGelb
  • HandgriffVertikal
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenHandspanner, vertikal
  • SpannarmausführungU-Spannarm
  • Spindelzubehör202208-M
  • Standard-MaterialStahl
Ähnliche Produkte