Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.16
- Höhe (mm)109.47
- Länge (mm)83.57
- Weite (mm)39.88
- Anwendung - LebensmittelindustrieGut
- Anwendung - LehrenbauSehr gut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungNicht geeignet
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenBedingt
- AnwendungenAssembly; Checking Fixtures; Closures; Welding; Wood Working
Technische Daten
- Höhe unter Spannarm (mm)23.4
- Maximale Haltekraft (N)890
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeRot
- HandgriffVertikal
- MarkeDESTACO
- Material der SpitzeNeopren
- ProdukttypenVertikal-Kniehebelspanner
- SpannarmausführungU-Spannarm lang
- Spindelzubehör202208-M
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 425/435
435 - Spannzangen
Serie 460/480
484 - Spannzange
Serie 640
640 - Schubstangenspanner
Serie 548/578
548 - Vertikalspanner
GTB Serie
Servo-Positioners-GTB - GTB Serie
Serie 8000/8200/8400
8015 - 8000/8200/8400 - Pneumatische Schwenkspanner - Einschraubversion
Serie 860-861-891-1000-1001
1000 - Pneumatischer Kraftspanner schwere Ausführung
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel