Destaco Logo

215-S - Handspanner, horizontal, Kniehebel, geflanschte Basis, massiver Spannarm | 215-S

Serie ansehen:

Serie 215

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.15
  • Höhe (mm)38.86
  • Länge (mm)139.19
  • Weite (mm)35.05
  • Anwendung - LebensmittelindustrieGut
  • Anwendung - LehrenbauSehr gut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenGut
  • Bediener UmgebungNormal

Technische Daten

  • Höhe unter Spannarm (mm)25.4
  • Maximale Haltekraft (N)900
  • BeigestelltNein
  • Bolt Retainer205105

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • Beinhaltet Werkstück VariationenNein
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffHorizontal
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenHandspanner, horizontal
  • SpannarmausführungMassiver Spannarm
  • Standard-MaterialStahl