Destaco Logo

341-R - 341 - Crochet de fermeture

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)8.2
  • Poids (lb)1.43
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Effort de maintien (lbf)2000.0
  • Mouvement de dessin sans contrôle du pouce (in)2.5
  • Reglage Max du crochet (in)0.76
  • Crochet en U inclus ?Oui
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Accessoires341215|341005
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier
Related Products [FR]