%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F5910-openclosed.jpg%2Frename%2F5910-openclosed.png&w=3840&q=75)

Serie ansehen:
Serie 5100Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.51
- Höhe (mm)166.12
- Länge (mm)104.90
- Weite (mm)56.90
- Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
- Anwendung - LehrenbauGut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenSehr gut
- AnwendungenAssembly; Clamping; Heavy Duty; Welding
Technische Daten
- Höhe unter Spannarm (mm)64.6
- Maximale Haltekraft (N)3100
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeRot
- HandgriffVertikal
- MarkeDESTACO
- Material der SpitzeNA
- ProdukttypenHandspanner, vertikal
- SpannarmausführungMassiver Spannarm
- Standard-MaterialStahl