Destaco Logo

5105-BR - 5105-B mit Kipphebelverschluss Plus

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.1
  • Länge (in)4.13
  • Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
  • Anwendung - LehrenbauGut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)700
  • Höhe des Klammerarms (in)2.14
  • Höhe unter Spannarm (in)2.54
  • Spannarmlänge (in)2.51
  • Spannarmlänge (in)3.13

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführungabgewinkelt
  • Beinhaltet Werkstück VariationenNein
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffVertikal
Ähnliche Produkte