Destaco Logo

5110 - 5105/5110 - Vertikal-Kniehebelspanner Serie 5000

Serie ansehen:

Serie 5000Serie 5100

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)1.35
  • Höhe (mm)220.98
  • Länge (mm)160.78
  • Weite (mm)70.10
  • Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
  • Anwendung - LehrenbauGut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenSehr gut
  • AnwendungenAssembly; Clamping; Heavy Duty; Welding

Technische Daten

  • Höhe unter Spannarm (mm)85.6
  • Maximale Haltekraft (N)5100
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführungabgewinkelt
  • Beinhaltet Werkstück VariationenNein
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffVertikal
  • MarkeDESTACO
  • Material der SpitzeNA
  • ProdukttypenVertikal-Kniehebelspanner
  • Spannarmausführungmassiver Spannarmer Spannarm
  • Standard-MaterialHochfester Schmiedestahl
Ähnliche Produkte