Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)3.0
- Länge (in)6.33
- Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
- Anwendung - LehrenbauGut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
Technische Daten
- Haltekraft (lb)1150
- Höhe des Klammerarms (in)3.05
- Höhe unter Spannarm (in)3.37
- Spannarmlänge (in)3.83
- Spannarmlänge (in)4.83
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeRot
- HandgriffVertikal
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel