Destaco Logo

5305-R - 5305 mit Kipphebelverschluss Plus

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.49
  • Höhe (mm)38.35
  • Länge (mm)212.34
  • Weite (mm)46.74
  • Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
  • Anwendung - LehrenbauGut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenSehr gut
  • AnwendungenAssembly; Clamping; Heavy Duty; Welding

Technische Daten

  • Höhe unter Spannarm (mm)20.6
  • Maximale Haltekraft (N)2670
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführungabgewinkelt
  • Beinhaltet Werkstück VariationenNein
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffHorizontal
  • MarkeDESTACO
  • Material der SpitzeNA
  • ProdukttypenVertikal-Kniehebelspanner
  • Spannarmausführungmassiver Spannarmer Spannarm
  • Standard-MaterialStahl
Ähnliche Produkte