Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.77
- Höhe (mm)112.01
- Länge (mm)170.69
- Weite (mm)57.15
- Bevorzugter MarktNA/SA
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Hub (mm)41.4
- Kolben Höhe (mm)43.2
- Maximale Haltekraft (N)3560.0
- Andruckspindel (empfohlen)210203
- BeigestelltNein
- Kolbengewinde3/8-16
- SchubstangeRund
- Zölliges oder metrisches ProduktZölliges
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- GrifffarbeRot
- HandgriffHorizontal
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör210203|210203
Ähnliche Produkte
Serie 330/351/371/381
371 - Verschlu¿spanner
Serie 324/334/344/374
374 - Verschlu¿spanner
Serie 8000/8200/8400
8416 - 8000/8200/8400 - Pneumatische Schwenkspanner - Einschraubversion
Zubehör für Handspanner
202208 - Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh¿r
Zubehör für Handspanner
202943 - Spindel mit Sechskant-Kopf - Edelstahl - Spannerzubehör
Zubehör für Handspanner
207105 - Spindelhalter - Spannerzubeh¿r
Serie 330/351/371/381
371 - Verschlu¿spanner
Serie 324/334/344/374
374 - Verschlu¿spanner