%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FT-Slot%2BStyle%2BSensor.tif%2Frename%2FT-Slot%2BStyle%2BSensor.png&w=3840&q=75)

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Höhe (mm)6.10
- Länge (mm)165.10
- Weite (mm)6.10
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- BeigestelltNein
- ConnectorM8 male, 0.15m long
- Switching Voltage10-30V DC
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenStandard Pneumatikspanner Zubehör
- Serie verwendet auf8700
- Wird verwendet bei Modell/SerieSensors
- Zubehör-TypSensor
Ähnliche Produkte
Zubehör für Pneumatische Schwenkspanner
8EA-120-1 - Pneumatik Zubehör - Sensoren, T-Nut -
Zubehör für Pneumatische Schwenkspanner
810158 - Pneumatik Zubehör - Sensoren mit Spannband -
Zubehör für Pneumatische Schwenkspanner
810156 - Pneumatik Zubehör - Sensoren mit Spannband -
Zubehör für Pneumatische Schwenkspanner
810173 - Pneumatik Zubehör - Sensoren, Rund -
Zubehör für Pneumatische Schwenkspanner
810174 - Pneumatik Zubehör - Sensoren, Rund -
Zubehör für Pneumatische Schwenkspanner
810169 - Pneumatik Zubehör - Sensoren, Rund -
Greifer-Zubehör
SDCT40-63 - Inductive Sensor Mounting Kit
Sensorhalter
GT-OPS-84A3-RH-A - Sensorhalterung
Greifer-Adapter
GT-OPS-84A2-RH-A - Sensorhalterung
Zubehör für Pneumatische Schwenkspanner
810170 - Pneumatik Zubehör - Sensoren, T-Nut -
Zubehör für Pneumatische Schwenkspanner
8EA-120-1 - Pneumatik Zubehör - Sensoren, T-Nut -