BODYBUILDER™ ACHTECKIGE T-KLEMMSTÜCK-ADAPTER – ROBOTER-ENDEFFEKTOREN

Serie ansehen:
Achteckige T-Klemmstück-AdapterbaugruppenGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)1.21
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- Maximale statische Spanner Belastung (Nm)746.0
- Rohrdurchmesser (mm)45|60
- Rohrkombination (mm)45 / 60
- BeigestelltNein
- Rohr DurchmesserB-60 Profil / B-30 Profil
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialAluminum
- ProdukttypenT-Klemme
Ähnliche Produkte
Serie 727D
727D50293-2 - Hydraulic Swivel Clamp
Zubehör für Handspanner
102301 - Ergonomischer roter Griff
Serie 8000/8200/8400
8416 - 8000/8200/8400 - Pneumatische Schwenkspanner - Einschraubversion