Destaco Logo

BODYBUILDER ENDEFFEKTOREN

BODYBUILDER™ ACHTECKIGE T-KLEMMSTÜCK-ADAPTER – ROBOTER-ENDEFFEKTOREN

T-Klemmstücke des achteckigen BodyBuilder™ Tooling-Systems befestigen bis zu zwei Profile (30/60 mm) rechtwinklig in einer Ebene. Sie sind aus leichtem, robustem Aluminium und können als Verbindungsstücke zwischen Auslegern die Stabilität verbessern. Muttern zur Ausrichtung sind inbegriffen.

Märkte

Anwendungen

  • Stanzen
Produkte
Produkttypen
Rohrdurchmesser (mm)
Rohrkombination (mm)
T-Klammer-Adapter-Baugruppe
T-Klammer-Adapter-Baugruppe
T-Klemme25|4525 / 45
T-Klemme25|6025 / 60
T-Klemme30|4530 / 45
T-Klemme30|6030 / 60
T-Klammer-Adapter-Baugruppe
T-Klammer-Adapter-Baugruppe
T-Klemme45|2545 / 25
T-Klemme45|3045 / 30
T-Klemme4545 / 45
T-Klemme45|6045 / 60
T-Klemme60|2560 / 25
T-Klemme60|3060 / 30
T-Klemme60|4560 / 45
T-Klemme6060 / 60
T-Klemme3030 / 30