Destaco Logo
Default Image

L-217-2-02-BLK - L-217-2-02 in Schwarz

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.0069853168
  • Höhe (mm)9.91
  • Länge (mm)82.04
  • Weite (mm)9.91

Technische Daten

  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Handle ColorRed
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenLängenadapter
  • Zubehör-TypHöhenadapter
Ähnliche Produkte