Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.0669955384
- Höhe (mm)14.99
- Länge (mm)134.87
- Weite (mm)11.94
Technische Daten
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Handle ColorRed
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenLänge Adapter
- Zubehör-TypVerlängerung
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 301/311
301 - Verschlu¿spanner
Serie 330/351/371/381
371 - Verschlu¿spanner
Serie 324/334/344/374
374 - Verschlu¿spanner
Serie 385
385 - Verschlu¿spanner
Serie 425/435
435 - Spannzangen
Serie 460/480
482 - Spannzange
Serie 8700
8725 - 8700 - Pneumatischer Hebelspanner
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel