PNEUMATIK-SPANNER FÜR LEICHTE ANWENDUNGEN
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
Pneumatik (Familie)
Pneumatischer Standard Kraftspanner (Gruppe)
Standard-Pneumatikspanner Serie 802
802-UE-HT
802-UE-HT
Pneumatisch betriebener Standard-Kraftspanner mit gleichen Anschlußmaßen wie Handspannermodelle der Baureihe 02
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
1.6
Spannkraft (lbf)
200.0
Spannarmlänge (in)
1.73
exerting_force_lbf_english
200.0
Haltekraft (lb)
200.0
Höhe unter Spannarm (in)
1.06
Luftverbrauch (in³)
0.012
Zylinder Durchmesser (in)
1.26
Maximale Haltekraft (N)
890.0
Höhe unter Spannarm (mm)
27.0
Luftverbrauch (dm³)
0.34
exerting_force_n_metric
2010.0
Spannarmlänge (mm)
43.9
Gewicht (kg)
0.73
Zylinder Durchmesser (mm)
32
Spannkraft (N)
2010.0
Ersatz Dichtungssatz
802450-32-1-00
Spindelzubehör
202208-M
Anwendung - Schweissen
Gut
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
PublishedDate
1725389898309
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Flankenscheiben
215105
Anwendung - Montage
Sehr gut
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Betriebstemperatur
-10° bis 90°C
Luftanschluss Größe
G-1/8
Produktreihe
802
Andruckspindel inklusive
Ja
Spannarmausführung
U-Spannarm
Produkt Typen
Pneumatischer Standard Kraftspanner
Download Betriebshandbücher
https://media.destaco.com/assetbank-destaco//assetfile/3867.pdf
Back to Top