PINCES PNEUMATIQUES STANDARD POUR APPLICATIONS À PETITES CAPACITÉS
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
SYSTÈMES DE SERRAGE MANUELS, PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES
Pneumatique (famille)
Bride de retenue pneumatique (groupe)
Brides de serrage pneumatiques avec capteur prêt à l'emploi - 802
802-UE-HT
802-UE-HT
Équivalent pneumatique du modèle 202.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
Manuel d'entretien (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Consommation air (in³)
0.012
exerting_force_lbf_english
200.0
Effort de maintien (lbf)
200.0
Longueur Etrier (in)
1.73
Force exercée (lbf)
200.0
Poids (lb)
1.6
Alesage cylindre (in)
1.26
Hauteur sous étrier (in)
1.06
Hauteur sous étrier (mm)
27.0
Longueur Etrier (mm)
43.9
exerting_force_n_metric
2010.0
Alesage cylindre (mm)
32
Force exercée (N)
2010.0
Effort de maintien maximum (N)
890.0
Poids (kg)
0.73
Consommation air (dm³)
0.34
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Taille Port air
G-1/8
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Assemblage goupille
202208-M
Gammes de produits
802
Application -Assemblage
Excellent/Haut
PublishedDate
1725389898309
Goupille incluse?
Oui
Télécharger le manuel de maintenance
https://media.destaco.com/assetbank-destaco//assetfile/3867.pdf
Remplacement joints
802450-32-1-00
Type de produit
Serrage pneumatique
Température de fonctionnement
-10° à 90°C (-14° à 194° F)
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Rondelle
215105
Style d'étrier
Barre en U
Back to Top