PNEUMATIK-SPANNER FÜR LEICHTE ANWENDUNGEN
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
Pneumatik (Familie)
Pneumatischer Standard Kraftspanner (Gruppe)
Standard-Pneumatikspanner Serie 802
802-UH
802-UH
802-U - Standard-Kraftspanner mit Griff.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
1.52
Spannkraft (lbf)
200.0
exerting_force_lbf_english
200.0
Zylinder Durchmesser (in)
1.26
Haltekraft (lb)
200.0
Höhe unter Spannarm (in)
1.06
Luftverbrauch (in³)
0.0006
Spannarmlänge (in)
1.73
Zylinder Durchmesser (mm)
20
Höhe unter Spannarm (mm)
27.0
Gewicht (kg)
0.69
Luftverbrauch (dm³)
0.02
exerting_force_n_metric
890.0
Spannarmlänge (mm)
43.9
Spannkraft (N)
890.0
Maximale Haltekraft (N)
890.0
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Download Betriebshandbücher
https://media.destaco.com/assetbank-destaco//assetfile/3867.pdf
Anwendung - Montage
Sehr gut
Produkt Typen
Pneumatischer Standard Kraftspanner
Betriebstemperatur
-10° bis 90°C
Anwendung - Schweissen
Gut
Flankenscheiben
215105
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Spindelzubehör
202208-M
PublishedDate
1715005500000
Luftanschluss Größe
1/8 NPT
Ersatz Dichtungssatz
802550-20-1-00
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Spannarmausführung
U-Spannarm
Andruckspindel inklusive
Ja
Handgriff
Ja
Produktreihe
802
Produktzubehör
802-U-LC
Ersatzklemmenbaugruppe
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
802CYL
Ersatzzylinderbaugruppe
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
802450-32-1-00
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top