PINCES PNEUMATIQUES STANDARD POUR APPLICATIONS À PETITES CAPACITÉS
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
SYSTÈMES DE SERRAGE MANUELS, PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES
Pneumatique (famille)
Bride de retenue pneumatique (groupe)
Brides de serrage pneumatiques avec capteur prêt à l'emploi - 802
802-UH
802-UH
802-U - Serrage pneumatique avec poignée.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
Manuel d'entretien (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
exerting_force_lbf_english
200.0
Force exercée (lbf)
200.0
Effort de maintien (lbf)
200.0
Longueur Etrier (in)
1.73
Hauteur sous étrier (in)
1.06
Consommation air (in³)
0.0006
Alesage cylindre (in)
1.26
Poids (lb)
1.52
Alesage cylindre (mm)
20
exerting_force_n_metric
890.0
Hauteur sous étrier (mm)
27.0
Poids (kg)
0.69
Consommation air (dm³)
0.02
Longueur Etrier (mm)
43.9
Effort de maintien maximum (N)
890.0
Force exercée (N)
890.0
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Type de produit
Serrage pneumatique
Assemblage goupille
202208-M
Remplacement joints
802550-20-1-00
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Télécharger le manuel de maintenance
https://media.destaco.com/assetbank-destaco//assetfile/3867.pdf
Style d'étrier
Barre en U
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Rondelle
215105
Température de fonctionnement
-10° à 90°C (-14° à 194° F)
Goupille incluse?
Oui
Taille Port air
1/8 NPT
PublishedDate
1715005500000
Gammes de produits
802
poignée
Yes
Accessoires de produit
802-U-LC
Pince de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
802CYL
Assemblage de cylindre de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
802450-32-1-00
Kit de joint de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-013
Câble de capteur à déconnexion rapide, longueur 5 m
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-010
Câble de 2 mètres M8 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top