PNEUMATIK-SPANNER FÜR LEICHTE BELASTUNGEN

Destaco’s 807-s Series pneumatic hold down clamps feature sensor ready for round or T-slot style sensors, built-in flow restriction that eliminates the need for external flow controls, and function as the pneumatic version of the Series 207 manual clamps.

807-SE-HT

Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Höhe unter Spannarm (in) 1.38
exerting_force_lbf_english 540.0
Zylinder Durchmesser (in) 1.26
Spannkraft (lbf) 540.0
Spannarmlänge (in) 3.13
Gewicht (lb) 1.66
Luftverbrauch (in³) 0.015
Haltekraft (lb) 500.0
Maximale Haltekraft (N) 2220.0
Spannkraft (N) 2412.0
Höhe unter Spannarm (mm) 35.0
Zylinder Durchmesser (mm) 32
exerting_force_n_metric 2412.0
Spannarmlänge (mm) 80.0
Luftverbrauch (dm³) 0.42
Gewicht (kg) 0.75
Anwendung - Montage Sehr gut
Betriebsablauf Fair/Medium
Betriebstemperatur -10° bis 90°C
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Anschluß G Ports
Produktreihe 807
Spannarmausführung massiver Spannarm
Ersatz Dichtungssatz 802450-32-1-00
Produkt Typen Pneumatischer Standard Kraftspanner
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendung - Schweissen Gut
Spindelhalter 207105
PublishedDate 1715176270000
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Download Betriebshandbücher https://media.destaco.com/assetbank-destaco//assetfile/3867.pdf
Luftanschluss Größe G-1/8
Back to Top