PINCES PNEUMATIQUES STANDARD POUR APPLICATIONS À PETITES CAPACITÉS
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
SYSTÈMES DE SERRAGE MANUELS, PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES
Pneumatique (famille)
Bride de retenue pneumatique (groupe)
Brides de serrage pneumatiques avec réduction du débit pour montage et soudage - 807
807-SE-HT
807-SE-HT
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
Manuel d'entretien (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Longueur Etrier (in)
3.13
Alesage cylindre (in)
1.26
Poids (lb)
1.66
Force exercée (lbf)
540.0
exerting_force_lbf_english
540.0
Hauteur sous étrier (in)
1.38
Consommation air (in³)
0.015
Effort de maintien (lbf)
500.0
Consommation air (dm³)
0.42
Force exercée (N)
2412.0
Poids (kg)
0.75
Longueur Etrier (mm)
80.0
Effort de maintien maximum (N)
2220.0
exerting_force_n_metric
2412.0
Hauteur sous étrier (mm)
35.0
Alesage cylindre (mm)
32
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Température de fonctionnement
-10° à 90°C (-14° à 194° F)
Cycle de travail
Fair/Medium
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Port
G Ports
Gammes de produits
807
Taille Port air
G-1/8
Télécharger le manuel de maintenance
https://media.destaco.com/assetbank-destaco//assetfile/3867.pdf
Type de produit
Serrage pneumatique
PublishedDate
1715176270000
Style d'étrier
Bras renforcé
Boulon
207105
Remplacement joints
802450-32-1-00
Application -Assemblage
Excellent/Haut
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top