PNEUMATIK-SPANNER FÜR LEICHTE BELASTUNGEN
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
Pneumatik (Familie)
Pneumatischer Standard Kraftspanner (Gruppe)
Pneumatische Kniehebelspanner mit Durchflusskontrolle für die Bereiche Montage und Schweißen – Serie 807
807-UH
807-UH
Standard-Kraftspanner mit Griff.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Luftverbrauch (in³)
0.015
Spannkraft (lbf)
576.0
Zylinder Durchmesser (in)
1.26
Höhe unter Spannarm (in)
1.38
Spannarmlänge (in)
2.51
exerting_force_lbf_english
576.0
Gewicht (lb)
1.66
Haltekraft (lb)
375.0
Gewicht (kg)
0.75
Maximale Haltekraft (N)
1670.0
Höhe unter Spannarm (mm)
35.0
Zylinder Durchmesser (mm)
32
Luftverbrauch (dm³)
0.42
Spannkraft (N)
2573.0
Spannarmlänge (mm)
63.6
exerting_force_n_metric
2573.0
Handgriff
Ja
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Luftanschluss Größe
1/8 NPT
Download Betriebshandbücher
/assets/documents/pdf/service_manuals/Pneumatic_Hold_Down_Clamp_-_802_807_810_Service_Information-3867.pdf
Betriebstemperatur
-10° bis 90°C
Spannarmausführung
U-Spannarm
PublishedDate
1725387954236
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anschluß
Standard Ports
Anwendung - Montage
Sehr gut
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produkt Typen
Pneumatischer Standard Kraftspanner
Anwendung - Schweissen
Gut
Produktreihe
807
Flankenscheiben
507107
Ersatz Dichtungssatz
802450-32-1-00
Produktzubehör
807-U-LC
Ersatzklemmenbaugruppe
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
807CYL
Ersatzzylinderbaugruppe
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top