PINCES PNEUMATIQUES STANDARD POUR APPLICATIONS À PETITES CAPACITÉS
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
SYSTÈMES DE SERRAGE MANUELS, PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES
Pneumatique (famille)
Bride de retenue pneumatique (groupe)
Brides de serrage pneumatiques avec réduction du débit pour montage et soudage - 807
807-UH
807-UH
Serrage pneumatique avec poignée.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
Manuel d'entretien (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Hauteur sous étrier (in)
1.38
Longueur Etrier (in)
2.51
Effort de maintien (lbf)
375.0
Force exercée (lbf)
576.0
Poids (lb)
1.66
exerting_force_lbf_english
576.0
Alesage cylindre (in)
1.26
Consommation air (in³)
0.015
Longueur Etrier (mm)
63.6
Poids (kg)
0.75
exerting_force_n_metric
2573.0
Consommation air (dm³)
0.42
Alesage cylindre (mm)
32
Hauteur sous étrier (mm)
35.0
Effort de maintien maximum (N)
1670.0
Force exercée (N)
2573.0
Rondelle
507107
poignée
Oui
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Température de fonctionnement
-10° à 90°C (-14° à 194° F)
Gammes de produits
807
PublishedDate
1725387954236
Port
Standard Ports
Type de produit
Serrage pneumatique
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Télécharger le manuel de maintenance
/assets/documents/pdf/service_manuals/Pneumatic_Hold_Down_Clamp_-_802_807_810_Service_Information-3867.pdf
Style d'étrier
Barre en U
Remplacement joints
802450-32-1-00
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Taille Port air
1/8 NPT
Accessoires de produit
807-U-LC
Pince de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
807CYL
Assemblage de cylindre de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-013
Câble de capteur à déconnexion rapide, longueur 5 m
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-010
Câble de 2 mètres M8 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top