Luftanschluss Größe
1/8 NPT
Anwendung - Montage
Sehr gut
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Betriebsablauf
Fair/Medium
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Handgriff
Ja
PublishedDate
1715183841000
Produktreihe
810
Betriebstemperatur
-10° bis 90°C
Ersatz Dichtungssatz
810450-40-1-00
Download Betriebshandbücher
/assets/documents/pdf/service_manuals/Pneumatic_Hold_Down_Clamp_-_802_807_810_Service_Information-3867.pdf
Anwendung - Schweissen
Gut