PINCES PNEUMATIQUES STANDARD POUR APPLICATIONS À PETITES CAPACITÉS

810-UH

Serrage pneumatique avec poignée.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produit
Force exercée (N) 3834.0
Gammes de produits 810
Télécharger le manuel de maintenance /assets/documents/pdf/service_manuals/Pneumatic_Hold_Down_Clamp_-_802_807_810_Service_Information-3867.pdf
Effort de maintien maximum (N) 2670.0
Caractéristique
Hauteur sous étrier (mm) 45.5
poignée Oui
Température de fonctionnement -10° à 90°C (-14° à 194° F)
Alesage cylindre (in) 1.57
Cycle de travail Fair/Medium
Distributor Group - EN Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Remplacement joints 810450-40-1-00
Rondelle 235106
PageTitle 810-UH - Serrage pneumatique | DESTACO
PublishedDate 1715183841000
Force exercée (lbf) 856.0
Poids (kg) 1.85
ImageURL /assets/image/products/manual_clamps/802_807_810_Group_with_Handles.jpg
Hauteur sous étrier (in) 1.79
CatalogPage https://media.destaco.com/assetbank-destaco/assetfile/2781.pdf
Poids (lb) 4.07
Applicarion -Soudage Correct/Moyen
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Longueur Etrier (mm) 90.6
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Assemblage Excellent/Haut
ServiceManual https://media.destaco.com/assetbank-destaco/assetfile/3867.pdf
Consommation air (in³) 0.029
Style d'étrier Barre en U
exerting_force_lbf_english 856.0
exerting_force_n_metric 3834.0
ImageAlt Destaco’s 810-UH pneumatic toggle clamps feature a handle, spindle with flanged washer accessories, built-in flow restriction that eliminates the need for external flow controls, and function as the pneumatic version of the Series 210 manual clamps.
SKU 810-UH
BaseItem 810-U
Keywords 810 Pneumatic Toggle Clamp
Longueur Etrier (in) 3.57
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Type de produit Serrage pneumatique
cad_part_number 810-UH
Alesage cylindre (mm) 40
Famille de produit Pneumatiques Petite Capacité
Consommation air (dm³) 0.83
MetaDescription Voir les informations détaillées sur les produits et les dessins CAD pour DESTACO 810-UH - Serrage pneumatique | DESTACO
Effort de maintien (lbf) 600.0
Taille Port air 1/8 NPT
Back to Top