Pneumatik-Kraftspanner
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
Pneumatik (Familie)
Pneumatik-Kraftspanner (Gruppe)
PNEUMATISCHE KRAFTSPANNER AUS ALUMINIUM ZUM HALTEN, GREIFEN UND POSITIONIEREN – SERIE 82D
82D40-223C900B
82D40-223C900B
Einsatzgebiet: Spannen, Halten, Greifen und Positionieren von Blechen und anderen Teilen in Vorrichtungen und Handlings-Systemen
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Zylinder Durchmesser (in)
1.57
Spannmoment bei 5 bar (ft-lb)
482.0
Haltemoment (Max) (ft-lb)
482.0
Gewicht (lb)
5.5
Gewicht (kg)
2.5
Maximales Haltemoment (Nm)
55.0
Zylinder Durchmesser (mm)
40
Spannmoment bei 5 bar (Nm)
55.0
Produktreihe
82D
Produkt Typen
Kraftspanner
Produktfunktion
pneumatic-power-clamps-82d
Öffnungswinkel (Grad)
180
Handhebel
No
PublishedDate
1678397390000
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Spannarmausführung
U-Spannarme (mittig)
Back to Top