Serrages pneumatique
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
SYSTÈMES DE SERRAGE MANUELS, PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES
Pneumatique (famille)
Serrages pneumatique (Groupe)
Pinces de puissance pneumatiques - Série 82D
82D40-223C900B
82D40-223C900B
Applications : serrer, retenir, agripper ou positionner des pièces minces entre elles ou sur un outillage.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
5.5
Couple de maintien (Max) (ft-lb)
482.0
Alesage cylindre (in)
1.57
Couple de serrage à 5 bars (ft-lb)
482.0
Alesage cylindre (mm)
40
Couple de maintien (Max) (Nm)
55.0
Poids (kg)
2.5
Couple de serrage à 5 bars (Nm)
55.0
PublishedDate
1678397390000
Angle d'ouverture (deg)
180
Poignée
No
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits
82D
Fonction de produit
Clamping
Style d'étrier
Bras en U (centre)
Type de produit
serrage de puissance
Back to Top