HYDRAULIK-SPANNTECHNIK FÜR PRODUKTION, FERTIGUNGSSTRASSEN UND MEHR

These hydraulic block cylinders are single acting with spring retraction.

722E16202-2

Diese hydraulischen Block-Zylinder sind unentbehrliche Bausteine im Maschinen-, Werkzeug- und Vorrichtungsbau. Sie sind einsetzbar in Spannvorrichtungen zum Positionieren, Spannen sowie Klemmen von Werkstücken.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Max. Betriebsdruck (PSI) 7250.0
Hub (in) 0.79
Max. Spannkraft (lb) 2169.0
Hub (mm) 20.0
Max. Betriebsdruck (bar) 500.0
Max. Spannkraft (N) 9650.0
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Befestigung Blockzylinder
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produkt Typen Hydraulik Blockzylinder
Produktreihe 722E
PublishedDate 1674589031000
Back to Top