SERRAGE HYDRAULIQUE POUR PRODUCTION, LIGNES DE PRODUCTION, ECT

These hydraulic block cylinders are single acting with spring retraction.

722E16202-2

Cylindre pour course rapide
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Force de serrage Max (lbf) 2169.0
Course (in) 0.79
Pression Max (PSI) 7250.0
Pression Max (bar) 500.0
Force de serrage Max (N) 9650.0
Course (mm) 20.0
Gammes de produits 722E
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
PublishedDate 1674589031000
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Type de produit Cylindre hydraulique creux - simple action
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top