Products
Solutions
Resources
Services
Company
Contact
DE
EN
FR
Dashboard
Profile Settings
Quick Orders
Quick Help
Logout
Log in
Products
Solutions
Resources
Services
Company
Contact
Dashboard
Profile Settings
Quick Orders
Quick Help
Logout
Log in
DE
EN
FR
MANUELLE STIFTZIEHER - SERIE 56H40-2
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
HANDSPANNER - den weltweit ersten manuellen Spanner | DESTACO
Farbige Griffe für Handspanner
2007-U-G
2007-U-G
2007 VERTIKALE SCHWERLAST-KNIEHEBELSPANNER MIT GRÜNEM GRIFF
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Haltekraft (lb)
1000.0
Gewicht (lb)
1.19
Höhe unter Spannarm (in)
1.25
Spannarmlänge (in)
2.88
Höhe unter Spannarm (mm)
31.8
Gewicht (kg)
0.54
Maximale Haltekraft (N)
4450.0
Spannarmlänge (mm)
73.2
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Spindelzubehör
2007208-M
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Nicht geeignet
PublishedDate
1725393020330
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
76.0
Grifffarbe
Grün
Flankenscheiben
507107
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
64.0
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Produktreihe
2007
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Standard-Material
Stahl
Anwendung - Schweissen
Gut
Zusatzverriegelung
Nein
Handgriff
Vertikal
Spannarmausführung
U-Spannarm
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Produkt Typen
Standard
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Bediener Umgebung
Normal
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Anwendung - Montage
Sehr gut
Produktzubehör
507107
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
2007208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top