Brides pivotantes manuelles
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
SYSTÈMES DE SERRAGE MANUELS, PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES
Manuel (Gamme) - sauterelles à serrage manuel | DESTACO
Poignées colorées pour les serrages manuels
2007-U-G
2007-U-G
Serrage à genouillère de nouvelle génération avec une capacité plus de 2,5 fois supérieure à celle de nos anciens modèles et avec une poignée verte.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Effort de maintien (lbf)
1000.0
Hauteur sous étrier (in)
1.25
Longueur Etrier (in)
2.88
Poids (lb)
1.19
Effort de maintien maximum (N)
4450.0
Hauteur sous étrier (mm)
31.8
Longueur Etrier (mm)
73.2
Poids (kg)
0.54
Application -Travail du bois
Excellent/High
Assemblage goupille
2007208-M
Application -Alimentaire
Pas recommandé
Service environnement
Normal
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Ouverture poignée (+10°)
64.0
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Matériel standard
Acier
Variation posage pièce
Non
Toggle Lock plus
Non
Application -Usinage
Faible/Bas
Rondelle
507107
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate
1725393020330
Style d'étrier
Barre en U
Type de produit
Standard
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
76.0
Style de base de montage
Base bridée
Couleur de la poignée
vert
Gammes de produits
2007
poignée
Verticale
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Accessoires de produit
507107
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
2007208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top