Products
Solutions
Resources
Company
Contact
DE
EN
FR
Dashboard
Profile Settings
Quick Orders
Quick Help
Logout
Log in
Products
Solutions
Resources
Company
Contact
Dashboard
Profile Settings
Quick Orders
Quick Help
Logout
Log in
DE
EN
FR
MANUELLE STIFTZIEHER - SERIE 56H40-2
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
HANDSPANNER - den weltweit ersten manuellen Spanner | DESTACO
Farbige Griffe für Handspanner
2007-U-K
2007-U-K
2007 VERTIKALE SCHWERLAST-KNIEHEBELSPANNER MIT SCHWARZEM GRIFF
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe unter Spannarm (in)
1.25
Gewicht (lb)
1.19
Spannarmlänge (in)
2.88
Haltekraft (lb)
1000.0
Spannarmlänge (mm)
73.2
Maximale Haltekraft (N)
4450.0
Gewicht (kg)
0.54
Höhe unter Spannarm (mm)
31.8
Handgriff
Vertikal
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Bediener Umgebung
Normal
Produkt Typen
Standard
Produktreihe
2007
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Nicht geeignet
Zusatzverriegelung
Nein
Anwendung - Schweissen
Gut
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Spannarmausführung
U-Spannarm
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Spindelzubehör
2007208-M
Flankenscheiben
507107
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
PublishedDate
1725392983632
Grifffarbe
Schwarz
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
76.0
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
64.0
Anwendung - Montage
Sehr gut
Standard-Material
Stahl
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Produktzubehör
507107
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
2007208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top