Brides pivotantes manuelles
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
SYSTÈMES DE SERRAGE MANUELS, PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES
Manuel (Gamme) - sauterelles à serrage manuel | DESTACO
Poignées colorées pour les serrages manuels
2007-U-K
2007-U-K
Serrage à genouillère de nouvelle génération avec une capacité plus de 2,5 fois supérieure à celle de nos anciens modèles et avec une poignée noire.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Effort de maintien (lbf)
1000.0
Poids (lb)
1.19
Hauteur sous étrier (in)
1.25
Longueur Etrier (in)
2.88
Hauteur sous étrier (mm)
31.8
Poids (kg)
0.54
Longueur Etrier (mm)
73.2
Effort de maintien maximum (N)
4450.0
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Application -Alimentaire
Pas recommandé
Assemblage goupille
2007208-M
Ouverture poignée (+10°)
64.0
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Gammes de produits
2007
Style d'étrier
Barre en U
Toggle Lock plus
Non
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
76.0
Style de base de montage
Base bridée
Variation posage pièce
Non
Rondelle
507107
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Service environnement
Normal
Matériel standard
Acier
PublishedDate
1725392983632
Couleur de la poignée
noir
Type de produit
Standard
Application -Usinage
Faible/Bas
poignée
Verticale
Application -Travail du bois
Excellent/High
Accessoires de produit
507107
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
2007208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top