Products
Solutions
Resources
Services
Company
Contact
DE
EN
FR
Dashboard
Profile Settings
Quick Orders
Quick Help
Logout
Log in
Products
Solutions
Resources
Services
Company
Contact
Dashboard
Profile Settings
Quick Orders
Quick Help
Logout
Log in
DE
EN
FR
MANUELLE STIFTZIEHER - SERIE 56H40-2
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
HANDSPANNER - den weltweit ersten manuellen Spanner | DESTACO
Farbige Griffe für Handspanner
2007-U-Y
2007-U-Y
2007 VERTIKALE SCHWERLAST-KNIEHEBELSPANNER MIT GELBEM GRIFF
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Haltekraft (lb)
1000.0
Gewicht (lb)
1.19
Höhe unter Spannarm (in)
1.25
Spannarmlänge (in)
2.88
Gewicht (kg)
0.54
Maximale Haltekraft (N)
4450.0
Spannarmlänge (mm)
73.2
Höhe unter Spannarm (mm)
31.8
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Nicht geeignet
Bediener Umgebung
Normal
Anwendung - Montage
Sehr gut
Produktreihe
2007
Zusatzverriegelung
Nein
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
PublishedDate
1685469151000
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
76.0
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Grifffarbe
Gelb
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
64.0
Spannarmausführung
U-Spannarm
Flankenscheiben
507107
Produkt Typen
Standard
Anwendung - Schweissen
Gut
Spindelzubehör
2007208-M
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Handgriff
Vertikal
Betriebsablauf
2
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Standard-Material
Stahl
Produktzubehör
507107
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
2007208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top