Brides pivotantes manuelles
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
SYSTÈMES DE SERRAGE MANUELS, PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES
Manuel (Gamme) - sauterelles à serrage manuel | DESTACO
Poignées colorées pour les serrages manuels
2007-U-Y
2007-U-Y
Serrage à genouillère de nouvelle génération avec une capacité plus de 2,5 fois supérieure à celle de nos anciens modèles et avec une poignée jaune.
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
Effort de maintien (lbf)
1000.0
Poids (lb)
1.19
Longueur Etrier (in)
2.88
Hauteur sous étrier (in)
1.25
Longueur Etrier (mm)
73.2
Poids (kg)
0.54
Effort de maintien maximum (N)
4450.0
Hauteur sous étrier (mm)
31.8
Type de produit
Standard
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
76.0
Toggle Lock plus
Non
Application -Alimentaire
Pas recommandé
Rondelle
507107
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Assemblage
Excellent/Haut
PublishedDate
1685469151000
Assemblage goupille
2007208-M
Application -Travail du bois
Excellent/High
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Variation posage pièce
Non
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Service environnement
Normal
Matériel standard
Acier
Style de base de montage
Base bridée
poignée
Verticale
Style d'étrier
Barre en U
Couleur de la poignée
jaune
Ouverture poignée (+10°)
64.0
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Application -Usinage
Faible/Bas
Gammes de produits
2007
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Cycle de travail
2
Accessoires de produit
507107
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
2007208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top