Products
Solutions
Resources
Services
Company
Contact
DE
EN
FR
Dashboard
Profile Settings
Quick Orders
Quick Help
Logout
Log in
Products
Solutions
Resources
Services
Company
Contact
Dashboard
Profile Settings
Quick Orders
Quick Help
Logout
Log in
DE
EN
FR
MANUELLE STIFTZIEHER - SERIE 56H40-2
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
HANDSPANNER - den weltweit ersten manuellen Spanner | DESTACO
Farbige Griffe für Handspanner
2010-U-K
2010-U-K
2010 VERTIKALE SCHWERLAST-KNIEHEBELSPANNER MIT SCHWARZEM GRIFF
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe unter Spannarm (in)
1.7
Spannarmlänge (in)
3.55
Gewicht (lb)
2.56
Haltekraft (lb)
1400.0
Maximale Haltekraft (N)
6230.0
Spannarmlänge (mm)
90.2
Gewicht (kg)
1.16
Höhe unter Spannarm (mm)
43.2
PublishedDate
1725392538355
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Grifffarbe
Schwarz
Handgriff
Vertikal
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Nicht geeignet
Anwendung - Schweissen
Gut
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Zusatzverriegelung
Nein
Standard-Material
Stahl
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
66.0
Bediener Umgebung
Normal
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Spindelzubehör
240208-M
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Anwendung - Montage
Sehr gut
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Flankenscheiben
235106
Produktreihe
2010
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
78.0
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Spannarmausführung
U-Spannarm
Produkt Typen
Standard
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Produktzubehör
235906
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
235106
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top