Brides pivotantes manuelles
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
SYSTÈMES DE SERRAGE MANUELS, PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES
Manuel (Gamme) - sauterelles à serrage manuel | DESTACO
Poignées colorées pour les serrages manuels
2010-U-K
2010-U-K
Serrage à genouillère de nouvelle génération avec une capacité plus de 2 fois supérieure à celle de nos anciens modèles et avec une poignée noire.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Longueur Etrier (in)
3.55
Poids (lb)
2.56
Effort de maintien (lbf)
1400.0
Hauteur sous étrier (in)
1.7
Hauteur sous étrier (mm)
43.2
Poids (kg)
1.16
Longueur Etrier (mm)
90.2
Effort de maintien maximum (N)
6230.0
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
78.0
Variation posage pièce
Non
Type de produit
Standard
Application -Usinage
Faible/Bas
Application -Alimentaire
Pas recommandé
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Rondelle
235106
poignée
Verticale
PublishedDate
1725392538355
Service environnement
Normal
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Matériel standard
Acier
Style de base de montage
Base bridée
Ouverture poignée (+10°)
66.0
Style d'étrier
Barre en U
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Gammes de produits
2010
Couleur de la poignée
noir
Application -Travail du bois
Excellent/High
Toggle Lock plus
Non
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Assemblage goupille
240208-M
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Accessoires de produit
235906
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
235106
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top