Products
Solutions
Resources
Services
Company
Contact
DE
EN
FR
Products
Solutions
Resources
Services
Company
Contact
DE
EN
FR
MANUELLE STIFTZIEHER - SERIE 56H40-2
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
HANDSPANNER - den weltweit ersten manuellen Spanner | DESTACO
Farbige Griffe für Handspanner
2013-U-B
2013-U-B
2013 Horizontale Schwerlast-Kniehebelspanner mit blauem Griff
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe unter Spannarm (in)
0.75
Spannarmlänge (in)
1.65
Gewicht (lb)
0.37
Haltekraft (lb)
295.0
Höhe unter Spannarm (mm)
19.1
Gewicht (kg)
0.17
Spannarmlänge (mm)
41.9
Maximale Haltekraft (N)
1310.0
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Nicht geeignet
Anwendung - Schweissen
Gut
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Spindelzubehör
2013208-M
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Spannarmausführung
U-Spannarm
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
58.0
Grifffarbe
Blau
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
71.0
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Anwendung - Montage
Sehr gut
Zusatzverriegelung
Nein
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Betriebsablauf
2
Produktreihe
2013
Flankenscheiben
102111
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Standard-Material
Stahl
Handgriff
Horizontal
Bediener Umgebung
Normal
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen
Standard
Produktzubehör
2013208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top