Brides pivotantes manuelles

Steel toggle clamp with 2 times the capacity of our legacy models with increased handle clearance, flanged base, and U-bar.

2013-U-B

Serrage à genouillère de nouvelle génération avec une capacité plus de 2 fois supérieure à celle de nos anciens modèles et avec une poignée bleue.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.37
Hauteur sous étrier (in) 0.75
Effort de maintien (lbf) 295.0
Longueur Etrier (in) 1.65
Longueur Etrier (mm) 41.9
Poids (kg) 0.17
Hauteur sous étrier (mm) 19.1
Effort de maintien maximum (N) 1310.0
Application -Assemblage Excellent/Haut
Gammes de produits 2013
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 71.0
poignée Horizontal
Ouverture poignée (+10°) 58.0
Variation posage pièce Non
Rondelle 102111
Style de base de montage Base bridée
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Fermeture Excellent/Haut
Service environnement Normal
Couleur de la poignée bleu
Application -Travail du bois Excellent/High
Cycle de travail 2
Application -Contrôle fixations Excellent/Haut
Applicarion -Soudage Correct/Moyen
Application -Alimentaire Pas recommandé
Application -Usinage Faible/Bas
Toggle Lock plus Non
Type de produit Standard
Matériel standard Acier
Assemblage goupille 2013208-M
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Style d'étrier Barre en U
Accessoires de produit
2013208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top