Products
Solutions
Resources
Services
Company
Contact
DE
EN
FR
Dashboard
Profile Settings
Quick Orders
Quick Help
Logout
Log in
Products
Solutions
Resources
Services
Company
Contact
Dashboard
Profile Settings
Quick Orders
Quick Help
Logout
Log in
DE
EN
FR
MANUELLE STIFTZIEHER - SERIE 56H40-2
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
HANDSPANNER - den weltweit ersten manuellen Spanner | DESTACO
Farbige Griffe für Handspanner
2013-U-G
2013-U-G
2013 Horizontale Schwerlast-Kniehebelspanner mit grünem Griff
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Spannarmlänge (in)
1.65
Höhe unter Spannarm (in)
0.75
Haltekraft (lb)
295.0
Gewicht (lb)
0.37
Maximale Haltekraft (N)
1310.0
Höhe unter Spannarm (mm)
19.1
Gewicht (kg)
0.17
Spannarmlänge (mm)
41.9
Spannarmausführung
U-Spannarm
Anwendung - Montage
Sehr gut
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Nicht geeignet
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
71.0
Produktreihe
2013
Standard-Material
Stahl
Grifffarbe
Grün
Spindelzubehör
2013208-M
Produkt Typen
Standard
Handgriff
Horizontal
Bediener Umgebung
Normal
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
58.0
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Zusatzverriegelung
Nein
PublishedDate
1725392311478
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Schweissen
Gut
Flankenscheiben
102111
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktzubehör
2013208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top