Brides pivotantes manuelles
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
SYSTÈMES DE SERRAGE MANUELS, PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES
Manuel (Gamme) - sauterelles à serrage manuel | DESTACO
Poignées colorées pour les serrages manuels
2013-U-G
2013-U-G
Serrage à genouillère de nouvelle génération avec une capacité plus de 2 fois supérieure à celle de nos anciens modèles et avec une poignée verte.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Longueur Etrier (in)
1.65
Poids (lb)
0.37
Hauteur sous étrier (in)
0.75
Effort de maintien (lbf)
295.0
Hauteur sous étrier (mm)
19.1
Effort de maintien maximum (N)
1310.0
Poids (kg)
0.17
Longueur Etrier (mm)
41.9
Toggle Lock plus
Non
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Gammes de produits
2013
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Rondelle
102111
Ouverture poignée (+10°)
58.0
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Assemblage goupille
2013208-M
Service environnement
Normal
Application -Alimentaire
Pas recommandé
Style de base de montage
Base bridée
PublishedDate
1725392311478
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
71.0
Application -Usinage
Faible/Bas
Type de produit
Standard
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Style d'étrier
Barre en U
Application -Travail du bois
Excellent/High
Variation posage pièce
Non
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Matériel standard
Acier
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Couleur de la poignée
vert
poignée
Horizontal
Accessoires de produit
2013208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top