Products
Solutions
Resources
Services
Company
Contact
DE
EN
FR
Dashboard
Profile Settings
Quick Orders
Quick Help
Logout
Log in
Products
Solutions
Resources
Services
Company
Contact
Dashboard
Profile Settings
Quick Orders
Quick Help
Logout
Log in
DE
EN
FR
MANUELLE STIFTZIEHER - SERIE 56H40-2
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
HANDSPANNER - den weltweit ersten manuellen Spanner | DESTACO
Farbige Griffe für Handspanner
2013-U-Y
2013-U-Y
2013 Horizontale Schwerlast-Kniehebelspanner mit gelbem Griff
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Spannarmlänge (in)
1.65
Haltekraft (lb)
295.0
Gewicht (lb)
0.37
Höhe unter Spannarm (in)
0.75
Maximale Haltekraft (N)
1310.0
Gewicht (kg)
0.17
Höhe unter Spannarm (mm)
19.1
Spannarmlänge (mm)
41.9
Handgriff
Horizontal
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Nicht geeignet
Bediener Umgebung
Normal
PublishedDate
1725393120618
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Flankenscheiben
102111
Zusatzverriegelung
Nein
Anwendung - Montage
Sehr gut
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
58.0
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
71.0
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Produktreihe
2013
Grifffarbe
Gelb
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Spindelzubehör
2013208-M
Anwendung - Schweissen
Gut
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Spannarmausführung
U-Spannarm
Standard-Material
Stahl
Produkt Typen
Standard
Produktzubehör
2013208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top