Brides pivotantes manuelles
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
SYSTÈMES DE SERRAGE MANUELS, PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES
Manuel (Gamme) - sauterelles à serrage manuel | DESTACO
Poignées colorées pour les serrages manuels
2013-U-Y
2013-U-Y
Serrage à genouillère de nouvelle génération avec une capacité plus de 2 fois supérieure à celle de nos anciens modèles et avec une poignée jaune.
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
Hauteur sous étrier (in)
0.75
Longueur Etrier (in)
1.65
Effort de maintien (lbf)
295.0
Poids (lb)
0.37
Longueur Etrier (mm)
41.9
Hauteur sous étrier (mm)
19.1
Effort de maintien maximum (N)
1310.0
Poids (kg)
0.17
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
71.0
Service environnement
Normal
Couleur de la poignée
jaune
Rondelle
102111
Style de base de montage
Base bridée
PublishedDate
1725393120618
Gammes de produits
2013
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Type de produit
Standard
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Assemblage goupille
2013208-M
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Application -Travail du bois
Excellent/High
poignée
Horizontal
Toggle Lock plus
Non
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Application -Usinage
Faible/Bas
Style d'étrier
Barre en U
Matériel standard
Acier
Application -Alimentaire
Pas recommandé
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Ouverture poignée (+10°)
58.0
Variation posage pièce
Non
Accessoires de produit
2013208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top