Products
Solutions
Resources
Services
Company
Contact
DE
EN
FR
Products
Solutions
Resources
Services
Company
Contact
DE
EN
FR
MANUELLE STIFTZIEHER - SERIE 56H40-2
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
HANDSPANNER - den weltweit ersten manuellen Spanner | DESTACO
Farbige Griffe für Handspanner
202-U-G
202-U-G
Manuelle Vertikal-Kniehebelspanner mit grünem Griff
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
0.35
Spannarmlänge (in)
1.73
Haltekraft (lb)
200.0
Höhe unter Spannarm (in)
0.92
Höhe unter Spannarm (mm)
23.4
Maximale Haltekraft (N)
890.0
Gewicht (kg)
0.16
Spannarmlänge (mm)
43.9
Handgriff
Vertikal
Flankenscheiben
215105
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Spannarmausführung
U-Spannarm
Spindelzubehör
202208-M
Produktreihe
202
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate
1725390993027
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
65.0
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Grifffarbe
Grün
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
nicht geeignet
Anwendung - Montage
Sehr gut
Bediener Umgebung
Normal
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Standard-Material
Stahl
Anwendung - Schweissen
Bedingt
Zusatzverriegelung
Nein
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
105.0
Produkt Typen
Standard
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Produktzubehör
202208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
202305
Sicherheitsgriff.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
215105
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top