Brides pivotantes manuelles

Popular toggle clamp series with ergonomic handle grip with neoprene spindle, flanged base, and U-bar.

202-U-G

L'une des séries les plus populaires de notre gamme de serrages de maintien verticaux avec poignée verte. Idéale pour l'utilisation de moyens de contrôle. Les modèles se terminant par "-L"" sont dotés d'une barre en U ouverte permettant de fixer des extensions de bras.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Hauteur sous étrier (in) 0.92
Effort de maintien (lbf) 200.0
Longueur Etrier (in) 1.73
Poids (lb) 0.35
Longueur Etrier (mm) 43.9
Effort de maintien maximum (N) 890.0
Poids (kg) 0.16
Hauteur sous étrier (mm) 23.4
Rondelle 215105
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Toggle Lock plus Non
Style d'étrier Barre en U
Ouverture poignée (+10°) 65.0
Application -Travail du bois Excellent/High
poignée Verticale
Service environnement Normal
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Application -Fermeture Excellent/Haut
Type de produit Standard
Gammes de produits 202
Variation posage pièce Non
Style de base de montage Base bridée
Application -Contrôle fixations Excellent/Haut
Matériel standard Acier
Assemblage goupille 202208-M
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 105.0
PublishedDate 1725390993027
Application -Assemblage Excellent/Haut
Application -Usinage Pas recommandé
Application -Alimentaire Correct/Moyen
Applicarion -Soudage Faible/Bas
Couleur de la poignée vert
Accessoires de produit
202208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
202305
Flanged Grip - Clamp Accessories
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
215105
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top