Products
Solutions
Resources
Services
Company
Contact
DE
EN
FR
Dashboard
Profile Settings
Quick Orders
Quick Help
Logout
Log in
Products
Solutions
Resources
Services
Company
Contact
Dashboard
Profile Settings
Quick Orders
Quick Help
Logout
Log in
DE
EN
FR
MANUELLE STIFTZIEHER - SERIE 56H40-2
MANUELLE, PNEUMATISCHE UND ELEKTRISCHE SPANNSYSTEME
HANDSPANNER - den weltweit ersten manuellen Spanner | DESTACO
Farbige Griffe für Handspanner
202-U-K
202-U-K
Manuelle Vertikal-Kniehebelspanner mit schwarzem Griff
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
0.35
Haltekraft (lb)
200.0
Spannarmlänge (in)
1.73
Höhe unter Spannarm (in)
0.92
Maximale Haltekraft (N)
890.0
Gewicht (kg)
0.16
Höhe unter Spannarm (mm)
23.4
Spannarmlänge (mm)
43.9
Anwendung - Montage
Sehr gut
Zusatzverriegelung
Nein
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
105.0
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
nicht geeignet
Grifffarbe
Schwarz
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
65.0
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Bediener Umgebung
Normal
Anwendung - Schweissen
Bedingt
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Handgriff
Vertikal
Flankenscheiben
215105
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Spannarmausführung
U-Spannarm
Produkt Typen
Standard
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Spindelzubehör
202208-M
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Produktreihe
202
Standard-Material
Stahl
PublishedDate
1725387608997
Produktzubehör
202208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
202305
Sicherheitsgriff.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
215105
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top